{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskvs_l.prj},{NB=ESKVS-L 25 RAL 9005 10061219},{CNSORDERNO=10061219},{L=15.0},{SW=29},{E1=32.0},{WEIGHT=0.030},{DNDM=25},{TL1=133.000},{L100=7.400},{N100=7.000},{MP=13.07},{TYP=ESKVS-L 25},{RAL=RAL 9005},{D=M25x1.5},{TL=124.0 - 133.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{CERTIFICATION=VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=15},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Ja},{AAZ374=A},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.03},{TC=ESKVS-L 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10061219/eskvs-l-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061219/eskvs-l-25.html}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen